The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • BKTN200
    EAN
    4012002237236
    Balení
    1 ks
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu

    Křížová spojka pro kanály BKF/BKW200 BKTN200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Křížová spojka pro kanály BKF/BKW200

    BKTN200

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      200 mm
    • Délka
      64 mm
    Vyba­vení
    • Se stře­dovou podporou
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKTN200
    PDF
    RoHS report BKTN200
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKTN200 | Hager

      Obrázek produktu BKTN200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKTN200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKTN200

      Křížová spojka pro kanály BKF/BKW200

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKTMD600 - Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD600
      BKTMD600
      Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD600
    • 2
      BKTD300 - Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD300
      BKTD300
      Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD300
    • 3
      BKTMD400 - Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD400
      BKTMD400
      Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD400
    • 4
      BKTD200 - Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD200
      BKTD200
      Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD200
    • 5
      BKZBSA7011 - Krycí PVC lišta, l= 2400mm, šedá
      BKZBSA7011
      Krycí PVC lišta, l= 2400mm, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.