The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • BKTMN300
    EAN
    4012002237175
    Balení
    1 ks

    Křížová spojka pro centrální podporu BKFD/BKWD300 BKTMN300

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Křížová spojka pro centrální podporu BKFD/BKWD300

    BKTMN300

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (19)
    Previous
    Previous
    BKZNS70
    BKZNS70
    Nivelačni šrouby M8x 70 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKZNSD0
    BKZNSD0
    Antivibrační a protihluková podložka
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKZNS160
    BKZNS160
    Nivelačni šrouby M8x160 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKZNS140
    BKZNS140
    Nivelačni šrouby M8x140 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKZNS120
    BKZNS120
    Nivelačni šrouby M8x120 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKZNS100
    BKZNS100
    Nivelačni šrouby M8x100 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • BKZNS70

      Nivelačni šrouby M8x 70 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNSD0

      Antivibrační a protihluková podložka

      0,00 €  / *
    • BKZNS160

      Nivelačni šrouby M8x160 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS140

      Nivelačni šrouby M8x140 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS120

      Nivelačni šrouby M8x120 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS100

      Nivelačni šrouby M8x100 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS90

      Nivelačni šrouby M8x 90 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS85

      Nivelačni šrouby M8x 85 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS80

      Nivelačni šrouby M8x 80 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS75

      Nivelačni šrouby M8x 75 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS25

      Nivelačni šrouby M8x 25 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS65

      Nivelačni šrouby M8x 65 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS60

      Nivelačni šrouby M8x60 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS55

      Nivelačni šrouby M8x 55 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS50

      Nivelačni šrouby M8x 50 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS45

      Nivelačni šrouby M8x 45 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS40

      Nivelačni šrouby M8x 40 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS35

      Nivelačni šrouby M8x 35 mm

      0,00 €  / *
    • BKZNS30

      Nivelačni šrouby M8x 30 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      300 mm
    • Délka
      64 mm
    Vyba­vení
    • Se stře­dovou podporou
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKTMN300
    PDF
    RoHS report BKTMN300
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKTMN300 | Hager

      Obrázek produktu BKTMN300

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKTMN300 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKTMN300

      Křížová spojka pro centrální podporu BKFD/BKWD300

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.