Vnější roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., černá BKIS251303D9011
EAN
4012740215121
Balení
1 Sada
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka230 mm
-
Délka250 mm
Přenos
-
Vhodné pro tloušťku sádrokartonu25 mm
-
Vhodné pro jednořádkové nebo dvouřádkové variantyDvouřádkový
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace