The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • BKFV500
    EAN
    4012002237144
    Balení
    1 ks
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu

    Koncovka kanálu BKF500 pro suché prostředí BKFV500

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Koncovka kanálu BKF500 pro suché prostředí

    BKFV500

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • BKF500045

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 500 45- 70

      0,00 €  / *
    • BKF500065

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 500 65-110

      0,00 €  / *
    • BKF500105

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 500 105-150

      0,00 €  / *
    • BKF500145

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 500 145-190

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      190 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Rozsah nive­lace
      45 - 190 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    Funkce
    • Vhodné pro zapuš­těný podlahový kanál
      Ne
    • Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené
      Ano
    • Vhodné pro podlahové shora přístupné žlaby
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKFV500
    PDF
    RoHS report BKFV500
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKFV500 | Hager

      Obrázek produktu BKFV500

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet BKFV500 | Hager

      Hager Product data sheet BKFV500

      Koncovka kanálu BKF500 pro suché prostředí

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      652,62 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKFD600105 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 105-150
      BKFD600105
      Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 105-150
    • 2
      BKWD200060 - Kabelový kanál s vanou 200 60-100 těsnící
      BKWD200060
      Kabelový kanál s vanou 200 60-100 těsnící
    • 3
      BKFD600145 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 145-190
      BKFD600145
      Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 145-190
    • 4
      BKWD200070 - Kabelový kanál s vanou 200 70-110 těsnící
      BKWD200070
      Kabelový kanál s vanou 200 70-110 těsnící
    • 5
      BKFD600065 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 65-110
      BKFD600065
      Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 65-110

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.