The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • BKFV300
    EAN
    4012002237113
    Balení
    1 ks
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu

    Koncovka kanálu BKF300 pro suché prostředí BKFV300

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Koncovka kanálu BKF300 pro suché prostředí

    BKFV300

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      190 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Rozsah nive­lace
      45 - 190 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    Funkce
    • Vhodné pro zapuš­těný podlahový kanál
      Ne
    • Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené
      Ano
    • Vhodné pro podlahové shora přístupné žlaby
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKFV300
    PDF
    RoHS report BKFV300
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKFV300 | Hager

      Obrázek produktu BKFV300

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKFV300 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKFV300

      Koncovka kanálu BKF300 pro suché prostředí

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      652,62 kB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKTMD600 - Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD600
      BKTMD600
      Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD600
    • 2
      BKTD300 - Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD300
      BKTD300
      Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD300
    • 3
      BKTMD400 - Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD400
      BKTMD400
      Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD400
    • 4
      BKTD200 - Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD200
      BKTD200
      Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD200
    • 5
      BKZBSA7011 - Krycí PVC lišta, l= 2400mm, šedá
      BKZBSA7011
      Krycí PVC lišta, l= 2400mm, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.