The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKFV300
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Koncovka kanálu BKF300 pro suché prostředí BKFV300

EAN
4012002237113
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Koncovka kanálu BKF300 pro suché prostředí

BKFV300

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKF300045

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKF300065

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 65-110

    0,00 €  / *
  • BKF300105

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 105-150

    0,00 €  / *
  • BKF300145

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 145-190

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    190 mm
  • Šířka
    300 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKFV300
PDF
Hager RoHS report BKFV300
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKFV300 | Hager

    Obrázek produktu BKFV300

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BKFV300 | Hager

    Hager Produktový list BKFV300

    Koncovka kanálu BKF300 pro suché prostředí

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    652,62 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
    BKA600800R12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
  • 2
    BKA600800R10 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
    BKA600800R10
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
  • 3
    BKA600800R06 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
    BKA600800R06
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
  • 4
    BKA600800Q12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
    BKA600800Q12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
  • 5
    BKA600800Q08 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08
    BKA600800Q08
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.