The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • BKAD200
    EAN
    4012002239575
    Balení
    1 ks
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu

    Kryt BKFD/BKWD200 L= 800 mm, zaslepovací BKAD200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt BKFD/BKWD200 L= 800 mm, zaslepovací

    BKAD200

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      800 mm
    • Šířka
      170 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      3 mm
    Instalace, montáž
    • Montážní otvor
      Bez
    • Počet montážních otvorů
      1
    Kryt, dveře
    • Montážní otvor krytu
      Ne
    • Upevnění víka zaklapnutím
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Zinek
    • Povrch
      Pozin­kované

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKAD200
    PDF
    RoHS report BKAD200
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKAD200 | Hager

      Obrázek produktu BKAD200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKAD200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKAD200

      Kryt BKFD/BKWD200 L= 800 mm, zaslepovací

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKWD400060 - Kabelový kanál s vanou 400 60-100 těsnící
      BKWD400060
      Kabelový kanál s vanou 400 60-100 těsnící
    • 2
      BKWD300070 - Kabelový kanál s vanou 300 70-110 těsnící
      BKWD300070
      Kabelový kanál s vanou 300 70-110 těsnící
    • 3
      BKWD300080 - Kabelový kanál s vanou 300 80-120 těsnící
      BKWD300080
      Kabelový kanál s vanou 300 80-120 těsnící
    • 4
      BKWD300090 - Kabelový kanál s vanou 300 90-130 těsnící
      BKWD300090
      Kabelový kanál s vanou 300 90-130 těsnící
    • 5
      BKWD400080 - Kabelový kanál s vanou 400 80-120 těsnící
      BKWD400080
      Kabelový kanál s vanou 400 80-120 těsnící

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.