The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKA400800
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kryt BKF/BKW400 L = 800 mm, zaslepovací BKA400800

EAN
4012002236420
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt BKF/BKW400 L = 800 mm, zaslepovací

BKA400800

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKW400090

    Kabelový kanál s vanou 400 90-130 pro suchou montáž

    0,00 €  / *
  • BKW400080

    Kabelový kanál s vanou 400 80-120 pro suchou montáž

    0,00 €  / *
  • BKW400070

    Kabelový kanál s vanou 400 70-110 pro suchou montáž

    0,00 €  / *
  • BKW400060

    Kabelový kanál s vanou 400 60-100 pro suchou montáž

    0,00 €  / *
  • BKF400045

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKF400065

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 65-110

    0,00 €  / *
  • BKF400105

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 105-150

    0,00 €  / *
  • BKF400145

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 145-190

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    800 mm
  • Šířka
    370 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    3 mm
Instalace, montáž
  • Montážní otvor
    Bez
  • Počet montážních otvorů
    0
Kryt, dveře
  • Montážní otvor krytu
    Ne
  • Upevnění víka zaklapnutím
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKA400800
PDF
Hager RoHS report BKA400800
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKA400800 | Hager

    Obrázek produktu BKA400800

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BKA400800 | Hager

    Hager Product data sheet BKA400800

    Kryt BKF/BKW400 L = 800 mm, zaslepovací

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
    BKA600800R12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
  • 2
    BKA600800R10 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
    BKA600800R10
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
  • 3
    BKA600800R06 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
    BKA600800R06
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
  • 4
    BKA600800Q12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
    BKA600800Q12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
  • 5
    BKA600800Q08 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08
    BKA600800Q08
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.