The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • BDQ08127011
    EAN
    4012002245217
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    Kryt pro Q08 pro 12mm tloušťka obložení, šedý BDQ08127011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt pro Q08 pro 12mm tloušťka obložení, šedý

    BDQ08127011

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt univerzální podlahové krabice do potěru 1 dostupné produkty
    • Vymezovací šablona 1 dostupné produkty
    • Univerzální podlahové krabice do potěru 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt univerzální podlahové krabice do potěru
    • Vymezovací šablona
    • Univerzální podlahové krabice do potěru
    • UDM3294Q08

      Montážní rám, velikost 3, otvor Q08, 294x294 mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ08200

      Vymezovací šablona do betonu pro VQ08, 294 x 294mm, výška 200mm

      0,00 €  / *
    • BKSAQ08

      Rozbočovací karbice BK pro otvor Q08

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • S ochranným rámem na koberce
      Ano
    • S prostorem pro koberec
      Ano
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      57 mm
    • Vestavěná šířka
      294 mm
    • Vestavěná délka
      294 mm
    • Délka
      314 mm
    • Šířka
      314 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      12 mm
    Konfigu­race
    • Rozměry instalace (pod­lahové instalační systémy)
      Q08
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva
      Kovově šedá RAL 7011
    • Kód RAL
      7011
    Kryt, dveře
    • Mate­riál krytu
      Poly­amid (PA)
    • Typ víka
      Záslepka
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      1,5 kN
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro montáž do betonu
      Ano
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro mokré čištění
      Ne
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ano
    Texty
    • Vývod kabelů
      Bez kabe­lového vývodu v krytu
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      0
    Vyba­vení
    • Počet zásuvek SCHUKO
      0
    • Počet nosičů přís­torjů
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BDQ08127011
    PDF
    RoHS report BDQ08127011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BDQ08127011 | Hager

      Obrázek produktu BDQ08127011

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BDQ08127011 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BDQ08127011

      Kryt pro Q08 pro 12mm tloušťka obložení, šedý

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-04-18 | Hager

      DXF soubory International 2023-04-18

      DXF
      119,49 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      1,05 MB
    • Výkres produktu

      Obrázek Výkres produktu International 2023-04-18 | Hager

      Výkres produktu International 2023-04-18

      PDF
      43,13 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER12P2 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER12P2
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 2 mm
    • 2
      VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER10P2
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER12P1
      Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 5
      VDDEQ06P1 - Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm
      VDDEQ06P1
      Lepenková vložka pro VDQ06, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.