The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přídavné bloky pro MCB a více­pólové přístroje
  • BDH480E
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Chráničový blok 4 pól. 125A, 30mA A HI pro přístroje HMxxxx BDH480E

EAN
3250611340058
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Chráničový blok 4 pól. 125A, 30mA A HI pro přístroje HMxxxx

BDH480E

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HMD499

    Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMD490

    Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMD480

    Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMC499

    Jistič 4-pól. 125 A, char. C, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMC490

    Jistič 4-pól. 100 A, char. C, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMC480

    Jistič 4-pól. 80 A, char. C, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMB499

    Jistič 4-pól. 125 A, char. B, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMB490

    Jistič 4-pól. 100 A, char. B, 15 kA

    0,00 €  / *
  • HMB480

    Jistič 4-pól. 80 A, char. B, 15 kA

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    125 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    30 mA
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    3,50 - 3,50 Nm
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    15 W
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    7 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    1 000
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A HI
Kapa­cita
  • Počet modulů
    6
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
Rozměry
  • Výška
    103 mm
  • Šířka
    213 mm
  • Hloubka
    69 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BDH480E
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BDH480E | Hager

    Obrázek produktu BDH480E

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BDH480E | Hager

    Hager Produktový list BDH480E

    Chráničový blok 4 pól. 125A, 30mA A HI pro přístroje HMxxxx

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

    PDF
    945,34 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    1
  • 1
    BTH480E - Chráničový blok 4 pól. 125A stavitelný A-HI pro přístroje HMxxxx
    BTH480E
    Chráničový blok 4 pól. 125A stavitelný A-HI pro přístroje HMxxxx

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.