BDE04089005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Podlahové instalační systémy
            • Podlahová víka a boxy
            • BDE04089005
            BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý

            Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý

            BDE04089005

            BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý BDE04089005

            EAN
            4012002245187
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Víko podkla­dového kanálu pro zápustnou montáž, otevřený 4 dostupné produkty
            • Prodlu­žovací jednotka podkla­dového kanálu pro zápustnou montáž, otevřený 1 dostupné produkty
            • Forma fiktivní podkla­dové instalace 1 dostupné produkty
            • Montážní kryt pro podkla­dovou výsuvnou krabici 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Víko podkla­dového kanálu pro zápustnou montáž, otevřený
            • Prodlu­žovací jednotka podkla­dového kanálu pro zápustnou montáž, otevřený
            • Forma fiktivní podkla­dové instalace
            • Montážní kryt pro podkla­dovou výsuvnou krabici
            • BKA300800E04

              Kryt BKF/BKW300 L=800mm, otvor pro E04

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BKA400800E04

              Kryt BKF/BKW400 L=800mm, otvor pro E04

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BKA500800E04

              Kryt BKF/BKW500 L=800mm, otvor pro E04

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BKA600800E04

              Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro E04

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BKSAE04

              Rozbočovací krabice pro BK, E04

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • SEVE04200

              Vymezovací šablona do betonu pro VE04, 147 x 247mm, výška 200mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDM2147E04

              Montážní rám, velikost 2, otvor E04, 147x247 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UDM3147E04

              Montážní rám, velikost 3, otvor E04, 147x347 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • S ochranným rámem na koberce
              Ano
            • S prostorem pro koberec
              Ano
            Rozměry
            • Vestavěná hloubka
              53 mm
            • Vestavěná šířka
              247 mm
            • Vestavěná délka
              147 mm
            • Délka
              161 mm
            • Šířka
              161 mm
            • Tloušťka prohlubně pro koberec
              8 mm
            Konfigu­race
            • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
              E04
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
              Ano
            • Vhodné pro montáž do betonu
              Ano
            • Vhodné pro venkovní použití
              Ne
            • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
              Ano
            • Vhodné pro mokré čištění
              Ne
            Instrukce
            • Údržba podlah
              Suché
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Poly­amid (PA)
            • Barva
              Černá - jet black
            • Kód RAL
              9005
            Kryt, dveře
            • Mate­riál krytu
              Poly­amid (PA)
            • Typ víka
              Bez víka
            Podmínky použití
            • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
              1,5 kN
            Funkce
            • Vhodné pro podlahový žlab
              Ano
            Texty
            • Vývod kabelů
              Bez kabe­lového vývodu v krytu
            Připo­jení
            • Počet vstupů potrubí
              0
            • Počet zásuvek SCHUKO
              0
            Vyba­vení
            • Počet zásuv­kových boxů
              0
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            • Mechanická odolnost IK
              IK08
            • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
              IP30

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration BDE04089005 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Ke stažení

            • Obrázek BDE04089005 | Hager

              Obrázek produktu BDE04089005

            • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

              Obrázek Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Soubory DXF

              Obrázek Soubory DXF International 2023-04-18 | Hager

              Soubory DXF International 2023-04-18

              DXF
              35,21 kB
            • Soubory STEP

              Obrázek Soubory STEP International 2023-04-18 | Hager

              Soubory STEP International 2023-04-18

              STP
              153,20 kB
            • Product Drawing

              Obrázek Product Drawing International 2023-04-18 | Hager

              Product Drawing International 2023-04-18

              PDF
              29,21 kB
            • Příručka

              Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
              Obrázek BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH | Hager

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

              PDF
              99,71 MB
              Obrázek INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

              PDF
              21,12 MB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BDE04057011 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04057011
              Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
            • 2
              BDE04059005 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04059005
              Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
            • 3
              BDE04087011 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04087011
              Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
            • 4
              BDQ08057011 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDQ08057011
              Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
            • 5
              BDQ08059005 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDQ08059005
              Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.