Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka25 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče605 - 605 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaModrá
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění nýty
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 60 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BA740025BL
Propojovací kanál BA7 40x25, s víkem, modrá
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
Více dokumentace