The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
    • BA70802
    EAN
    4012740878722
    Balení
    20 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály

    Víko kanálu BA7 šíře 80 BA70802

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko kanálu BA7 šíře 80

    BA70802

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      80 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka víka
      80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Šedý kámen
    • Kód RAL
      7030
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BA7 40x80, BA7 60x80, BA7 80x80, BA7 100x80, BA7A 40x80, BA7A 60x80, BA7A 80x80, BA7A 100x80

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA70802
    PDF
    RoHS report BA70802
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BA70802 | Hager

      Obrázek produktu BA70802

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BA70802 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BA70802

      Víko kanálu BA7 šíře 80

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Datový list produktu en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Datový list produktu de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Datový list produktu de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

      Datový list produktu en-GB 2018-06-07

      PDF
      381,05 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

      Datový list produktu de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,38 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LKG5010007030B - Propojovací kanál LKG 50x100 s víkem, šedá
      LKG5010007030B
      Propojovací kanál LKG 50x100 s víkem, šedá
    • 2
      LKG5003707030B - Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
      LKG5003707030B
      Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
    • 3
      LKG5005007030B - Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá
      LKG5005007030B
      Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá
    • 4
      LKG5007507030B - Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá
      LKG5007507030B
      Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá
    • 5
      LKG3710007030B - Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
      LKG3710007030B
      Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.