The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
    • B4004027030
    EAN
    4012740141673
    Balení
    52 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály

    Víko kanálu BA6 š.47, šedá B4004027030

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko kanálu BA6 š.47, šedá

    B4004027030

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • BA63004007030B

      Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá

      0,00 €  / *
    • BA64004007030B

      Propojovací kanál BA6 43x47 s víkem, šedá

      0,00 €  / *
    • BA66004007030B

      Propojovací kanál BA6 64x47 s víkem, šedá

      0,00 €  / *
    • BA68004007030B

      Propojovací kanál BA6 84x47 s víkem, šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      40 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka víka
      47 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Šedý kámen
    • Kód RAL
      7030
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BA6 30x40, BA6 40x40, BA6 60x40, BA6 80x40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    Hager REACH declaration B4004027030
    PDF
    Hager RoHS report B4004027030
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek B4004027030 | Hager

      Obrázek produktu B4004027030

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet B4004027030 | Hager

      Hager Product data sheet B4004027030

      Víko kanálu BA6 š.47, šedá

      PDF
    • Produktový list

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Produktový list en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Produktový list de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,98 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LKG5003707030B - Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
      LKG5003707030B
      Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
    • 2
      LKG3703707030B - Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
      LKG3703707030B
      Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
    • 3
      LKG3707507030B - Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
      LKG3707507030B
      Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
    • 4
      LKG3710007030B - Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
      LKG3710007030B
      Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
    • 5
      LKG3702507030B - Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
      LKG3702507030B
      Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.