The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)
  • ADZ366D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC ADZ366D

EAN
3250611020189
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC

ADZ366D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
  • K67E

    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík

    0,00 €  / *
  • K67G

    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

    0,00 €  / *
  • K67L

    Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

    0,00 €  / *
  • K67M

    Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

    0,00 €  / *
  • K67F

    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    3x 1P+N
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    C
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
    2 kV
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
  • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
    6 kA
  • Jmenovitý proud při -25 °C
    21,10 A
  • Jmenovitý proud při -20 °C
    20,70 A
  • Jmenovitý proud při -15 °C
    20,30 A
  • Jmenovitý proud při -10 °C
    19,90 A
  • Jmenovitý proud při -5 °C
    19,40 A
  • Jmenovitý proud při 0 °C
    19 A
  • Jmenovitý proud při 5 °C
    18,50 A
  • Jmenovitý proud při 10 °C
    18 A
  • Jmenovitý proud při 15 °C
    17,50 A
  • Jmenovitý proud při 20 °C
    17 A
  • Jmenovitý proud při 25 °C
    16,50 A
  • Jmenovitý proud při 30 °C
    16 A
  • Jmenovitý proud při 35 °C
    15,70 A
  • Jmenovitý proud při 40 °C
    15,50 A
  • Jmenovitý proud při 45 °C
    15,20 A
  • Jmenovitý proud při 50 °C
    15 A
  • Jmenovitý proud při 55 °C
    14,70 A
  • Jmenovitý proud při 60 °C
    14,40 A
  • Jmenovitý proud při 65 °C
    14,10 A
  • Jmenovitý proud při 70 °C
    13,90 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    30 mA
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
    6 kA
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    6 kA
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
    2 - 2 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment
    2 - 2 Nm
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    10,90 W
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    2 000
  • Mechanická životnost v cyklech
    2 000
Připo­jení
  • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 4 mm²
  • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
    1 - 4 mm²
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 70 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -25 - 80 °C
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Třída omezení energie I²t
    3
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Rozměry
  • Výška
    86 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    70 mm
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    quickconnect

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager REACH declaration ADZ366D
PDF
Hager RoHS report ADZ366D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ADZ366D | Hager

    Obrázek produktu ADZ366D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet ADZ366D | Hager

    Hager Product data sheet ADZ366D

    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager

    Installation manual de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

    PDF
    1,28 MB
    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

    PDF
    1,29 MB
    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

    PDF
    1,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2024-06-19

    PDF
    316,98 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ADG560D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
    ADG560D
    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
  • 2
    ADG570D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
    ADG570D
    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
  • 3
    ADG575D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
    ADG575D
    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
  • 4
    ADG582D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
    ADG582D
    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
  • 5
    ADM413C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA
    ADM413C
    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.