The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)
    • ADZ360D
    Proudový chránič s nadproudovou ochranou char. C, 3-pól.+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6kA. Tento kombinovaný proudový chránič s jističem zajišťuje ochranu proti zkratu, přetížení a unikajícím poruchovým proudům. Vybaven bezšroubovými svorkami QuickConnect. Typ A detekuje střídavě sinusové i pulzující stejnosměrné poruchové proudy. Je ideální pro použití v obytných budovách a různých provozovnách, neboť zajišťuje bezpečnou a spolehlivou instalaci.
    EAN
    3250611020165
    Balení
    1 ks
    • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)

    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC ADZ360D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC

    ADZ360D

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3x 1P+N
    • Počet chráněných pólů
      3
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
      2 kV
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      13,50 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      13,30 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      13 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      12,70 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      12,40 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      12,10 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      11,70 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      11,40 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      11,10 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      10,70 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      10,40 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      10 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      9,80 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      9,50 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      9,30 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      9,10 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      8,80 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      8,50 A
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
      0,80
    • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
      1,13 - 1,45 A
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      7,70 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2 - 2 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect, quickbusbar
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 80 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      2 000
    Připo­jení
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 10 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 16 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Rozměry
    • Výška
      86 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADZ360D
    PDF
    RoHS report ADZ360D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ADZ360D | Hager

      Obrázek produktu ADZ360D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ADZ360D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ADZ360D

      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager

      Instalační návod de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

      PDF
      1,14 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      267,08 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ADG563D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG563D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 2
      ADG566D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG566D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 3
      ADG575D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG575D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 4
      ADM490C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM490C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 5
      ADG582D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG582D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.