Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A-G ADG916D
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu1P+N
-
Poloha neutrálního vodičeVpravo
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Jmenovitý reziduální provozní proud Idn30 mA
-
Jmenovitý proud při -25 °C18,50 A
-
Jmenovitý proud při -20 °C18,30 A
-
Jmenovitý proud při -15 °C18,10 A
-
Jmenovitý proud při -10 °C17,90 A
-
Jmenovitý proud při -5 °C17,70 A
-
Jmenovitý proud při 0 °C17,40 A
-
Jmenovitý proud při 5 °C17,20 A
-
Jmenovitý proud při 10 °C17 A
-
Jmenovitý proud při 15 °C16,70 A
-
Jmenovitý proud při 20 °C16,50 A
-
Jmenovitý proud při 25 °C16,20 A
-
Jmenovitý proud při 30 °C16 A
-
Jmenovitý proud při 35 °C15,80 A
-
Jmenovitý proud při 40 °C15,60 A
-
Jmenovitý proud při 50 °C15,20 A
-
Jmenovitý proud při 55 °C15 A
-
Jmenovitý proud při 60 °C14,80 A
-
Korekční faktor jmenovitého proudu pro 2 zařízení umístěná vedle sebe1
-
Korekční faktor jmenovitého proudu pro 3 zařízení umístěná vedle sebe0,95
-
Korekční faktor jmenovitého proudu pro 4 a 5 zařízení umístěných vedle sebe0,90
-
Korekční faktor jmenovitého proudu pro 6 zařízení umístěná vedle sebe0,85
-
Min./max. prahová hodnota tepelného spouštěče při střídavém proudu1,13 - 1,45 A
Bezpečnost
-
Typ diferenciální ochranyA G
-
Stupeň krytí IPIP20
Hlavní elektrické atributy
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-16 kA
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
-
Maximální provozní napětí240 V
-
Provozní napětí AC240 - 240 V
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu5,20 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Podmínky použití
-
Max. nadmořská výška2 000 m
-
Třída omezení energie I²t3
-
Provozní teplota-25 - 40 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů2 000
-
Mechanická životnost v cyklech2 000
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 16 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 25 mm²
-
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1 - 16 mm²
-
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče1 - 25 mm²
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1 - 16 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1 - 25 mm²
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,10 - 2,10 Nm
-
Typ horního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníBiconnect
Kapacita
-
Počet modulů2
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka35 mm
-
Hloubka68 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace