
Zásuvka s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD, Integro přístroj, černá mat 9626205
EAN
4011334146261
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud13 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž20 mm
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
Materiál
-
Barvačerná
-
Kód RAL9005, 9011
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyBritish Standard
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytCentrální deska
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Související produktové řadyflow