Zásuvka s ochranným kontaktem, AUSTRÁLIE, 15 A, Integro přístroj, černá mat 9625605
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN15 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
9011 -
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž16 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyAustralský standard AS/NZS 3112
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 9625605
Zásuvka s ochranným kontaktem, AUSTRÁLIE, 15 A, Integro přístroj, černá mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity International 2021-12-15
Prohlášení o shodě International 2021-12-21
PDF212,98 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF431,86 kB
Více dokumentace