The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 9451705

Zásuvka 12 V, Integro přístroj, černá mat 9451705

EAN
4011334055969
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka 12 V, Integro přístroj, černá mat

9451705

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
4637
4637
Zástrčka, Integro přístroj, černá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Krabice pro vestavbu do zdi/stropu 6 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krabice pro vestavbu do zdi/stropu
  • 9191501

    Ochranná krabice 2-násobná, Integro přístroj, šedá

    0,00 €  / *
  • 9191502

    Ochranná krabice 2-násobná, Integro přístroj, šedá

    0,00 €  / *
  • 91820

    Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá

    0,00 €  / *
  • 91933

    Ochranná krabice 3-násobná, Integro přístroj, šedá

    0,00 €  / *
  • 91887

    Ochranná krabice Ø 49 mm, Integro přístroj, šedá

    0,00 €  / *
  • 91883

    Ochranná krabice Ø 49 mm, Integro přístroj, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    12 V
  • Jmenovité napětí
    24 - 24 V
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    9005, 9011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    55,50 mm
  • Vestavěná hloubka
    30 mm
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    S očkem
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Vestavná instalace, Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek 9451705 | Hager

    Obrázek produktu 9451705

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 9451705 | Hager

    Hager Produktový list 9451705

    Zásuvka 12 V, Integro přístroj, černá mat

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.