The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 937722509
    EAN
    4011334240303
    Balení
    10 ks

    Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, bílá lesk 937722509

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, bílá lesk

    937722509

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    918272599
    918272599
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    918272597
    918272597
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, šedá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    918272595
    918272595
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    918272591
    918272591
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, hnědá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    918272568
    918272568
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, chrom mat, lak.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Doty­kový proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka
    • Počet pólů
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Průhledné
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      24,10 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      13 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    • Typ tlačítka
      Jedno­duché tlačítko
    • Se signálním kontaktem zpětné vazby
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 937722509
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 937722509 | Hager

      Obrázek produktu 937722509

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 937722509 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 937722509

      Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.