The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • 937722501
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4011334240273
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span

    Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, hnědá mat 937722501

    Již není dostupný

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, hnědá mat

    937722501

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    918272599
    918272599
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, bílá lesk
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    918272597
    918272597
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, šedá lesk
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    918272595
    918272595
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, antracit mat
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    918272591
    918272591
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, hnědá mat
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    918272568
    918272568
    Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44", Integro Flow, chrom mat, lak.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Elek­trický proud
    • Doty­kový proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka
    • Počet pólů
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Hnědá
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Průhledné
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      24,10 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      13 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    • Typ tlačítka
      Jedno­duché tlačítko
    • Se signálním kontaktem zpětné vazby
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 937722501
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div 937722501

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu 937722501

      Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, hnědá mat

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.