Spínač 2-pólový s kontrolkou a potiskem "0", Integro Flow, bílá lesk 937522509
Již není dostupný
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud IN10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrálním dílem
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka10 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž13 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníS integrovanou doutnavkou, Pro osvětlení a kontrolní obvod
-
TlačítkoNe
-
PotiskS potiskem "0"
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 937522509
Spínač 2-pólový s kontrolkou a potiskem "0", Integro Flow, bílá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Prohlášení o shodě International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Více dokumentace