catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334240372
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0, Integro Flow, šedá lesk 936752507
Již není dostupný
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojité tlačítko
-
Počet pólů2
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
Průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Hloubka24,10 mm
-
Vestavěná hloubka10 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž13 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
-
Typ tlačítkaSériové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbycatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Příslušenství
-
Popisové polecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 936752507
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0, Integro Flow, šedá lesk
PDF -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Prohlášení o shodě International 2021-12-13
PDF269,32 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button