The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 936552507
    EAN
    4011334240440
    Balení
    10 ks

    936552507

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    936552507

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7038
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek s cent­rálním dílem
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Vestavná instalace, Upevnění šrouby
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      2
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      10 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      13 mm
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Osvět­lení
      Bez osvět­lení (nelze osvět­lit)
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dvojná­sobná klapka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 936552507
    PDF
    RoHS report 936552507
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 936552507 | Hager

      Obrázek produktu 936552507

    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.