Žaluziové tlačítko, 1-pólové, s potiskem symbolu šipek, Integro Flow, bílá lesk 936532509
EAN
4011334337263
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (7)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pólové tlačítko
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob zapojeníS elektrickým blokováním oboustranného nastavení z klávesnice
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Způsob montážePro přišroubování
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 936532509
Žaluziové tlačítko, 1-pólové, s potiskem symbolu šipek, Integro Flow, bílá lesk
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Prohlášení o shodě International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Více dokumentace