The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Integro
    • Ovlá­dání světel - Berker Integro
    • 928912501
    EAN
    4011334265184
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker Integro

    1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, hnědá mat 928912501

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, hnědá mat

    928912501

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Konek­tivita
    • Stmívání DALI
      Ne
    Rozměry
    • Osa průměru
      4 mm
    • Vestavěná hloubka
      22 mm
    • Výška
      59,50 mm
    • Šířka
      59,50 mm
    • Hloubka
      58 mm
    Elek­trický proud
    • Řídicí proud
      50 - 50 mA
    • Spínací proud
      6 A
    Mate­riál
    • Barva
      Hnědá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 8017
    Texty
    • Osvět­lení
      Např. pro zářivky a nízko­na­pě­ťové halogenové žárovky
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Pojistka
      Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka), S náhradní pojistkou
    • Souvi­se­jící systémy
      integro

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 928912501
    PDF
    RoHS report 928912501
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 928912501 | Hager

      Obrázek produktu 928912501

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 928912501 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 928912501

      1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, hnědá mat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06) | Hager

      Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)

      Instalační návod en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,59 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      289,67 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      291,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      936552509 -
      936552509
    • 2
      936752505 -
      936752505
    • 3
      936522509 -
      936522509
    • 4
      936752501 -
      936752501
    • 5
      936522501 -
      936522501

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.