The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 928762505

Otočný stmívač 12 V DC, Integro Flow, antracit mat 928762505

EAN
4011334286622
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný stmívač 12 V DC, Integro Flow, antracit mat

928762505

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Kód RAL
    7016, 7021
  • Mate­riál
    Termoplast
Rozměry
  • Osa průměru
    4 mm
  • Vestavěná hloubka
    33 mm
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    55,50 mm
  • Hloubka
    54,50 mm
Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Tlačít­kový a otočný spínač
Texty
  • Princip stmívání
    S pulzně šířkovou modulací (PWM)
  • Pojistka
    Odolnost proti zkratu a přetížení (elek­tro­nická pojistka)
  • Způsob montáže
    Pro šrou­bové upevnění se 4 otvory
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami

Ke stažení

  • Obrázek 928762505 | Hager

    Obrázek produktu 928762505

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 928762505 | Hager

    Hager Produktový list 928762505

    Otočný stmívač 12 V DC, Integro Flow, antracit mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (EN, 2006-05) | Hager

    Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (EN, 2006-05)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    44,21 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.