Otočný stmívač s rámečkem, Integro Flow, hnědá mat 928712571
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaHnědá
-
MateriálTermoplast
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška59,50 mm
-
Šířka59,50 mm
-
Hloubka53 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Texty
-
Princip stmíváníNa náběžné hraně
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka), S náhradní pojistkou
-
Způsob montážePro šroubové upevnění se 4 otvory
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceNe
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 928712571
Otočný stmívač s rámečkem, Integro Flow, hnědá mat
PDF -
Instalační návod
Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)
Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF224,01 kB
Více dokumentace