USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 1 A Integro přístroje bílá, mat 926002509
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Napětí
-
Vstupní napětí100 - 240 V
-
Výstupní napětí5 - 5 V
Rozměry
-
Výška55,60 mm
-
Šířka55,60 mm
-
Hloubka44 mm
Vybavení
-
Počet výstupů2
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
S miniaturní pojistkouNe
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,05 W
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN0,50 A
-
Výstupní proud500 mA
Texty
-
Konektory jackSe 2 zdířkami USB, typ A
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OchranaBez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace