The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • 91883
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4011334053897
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    150 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span

    Ochranná krabice Ø 49 mm, Integro přístroj, šedá 91883

    Již není dostupný

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Ochranná krabice Ø 49 mm, Integro přístroj, šedá

    91883

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      49 mm
    • Šířka
      49 mm
    • Průměr
      49 mm
    • Hloubka
      45,50 mm
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      2
    Kabel
    • Průměr kabelu
      12 mm
    Přenos
    • Lze spojit
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Barva
      Šedá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 91883
    PDF
    Hager RoHS report 91883
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div 91883

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu 91883

      Ochranná krabice Ø 49 mm, Integro přístroj, šedá

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.