The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 9182001
    EAN
    4011334053132
    Balení
    200 ks

    Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá 9182001

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá

    9182001

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Průměr
      45 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      1
    Kabel
    • Průměr kabelu
      12 mm
    Přenos
    • Lze spojit
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Barva
      Šedá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 9182001
    PDF
    RoHS report 9182001
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 9182001 | Hager

      Obrázek produktu 9182001

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 9182001 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 9182001

      Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09

      PDF
      352,62 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.