The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 91820
    Ochranná krabice Ø 45 mm série Integro šedé barvy poskytuje bezpečnou ochranu při montáži do stěny nebo stropu. Je speciálně navržena pro umístění elektrických komponent, přičemž pevné uzavření zajišťuje efektivní ochranu proti přímému dotyku instalovaných modulů. Ideální pro použití v obytných a komerčních prostorách, podporuje diskrétní a bezpečnou instalaci elektrických systémů.
    EAN
    4011334053125
    Balení
    200 ks

    Krabice, Ø 45 mm, hl. 35,5 mm s odlehčením tahu, vestavná, Integro, barva šedá 91820

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krabice, Ø 45 mm, hl. 35,5 mm s odlehčením tahu, vestavná, Integro, barva šedá

    91820

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Průměr
      45 mm
    • Hloubka
      35,50 mm
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      4
    Kabel
    • Průměr kabelu
      12 mm
    Přenos
    • Lze spojit
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Barva
      Šedá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 91820
    PDF
    RoHS report 91820
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 91820 | Hager

      Obrázek produktu 91820

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 91820 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 91820

      Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.