Krabice pro nástěnou montáž, nízká, Integro Flow, bílá lesk 911522529
EAN
4011334239604
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelový vstup 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů0
Rozměry
-
Výška59,50 mm
-
Šířka59,50 mm
-
Hloubka16 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
Montáž naMontáž na omítku
Materiál
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklá
Příslušenství
-
S krytem rámuNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob montážeVhodný pro montáž na vznětlivý podklad, Pro montáž spínačů a přepínačů na omítku
-
Související produktové řadyflow
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více