Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-15 R, Integro, bílá mat 862632502
EAN
4011334383031
Balení
200 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud15 A
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
-
Jmenovité napětí125 - 125 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž40 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyNEMA
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémyBerker Integro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 862632502
Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-15 R, Integro, bílá mat
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-12-21
PDF226,75 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Prohlášení o shodě International 2021-12-21
PDF223,80 kB
Více dokumentace