The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 862542510

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, černá lesk 862542510

EAN
4011334351085
Balení
200 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, černá lesk

862542510

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
9191501
9191501
Ochranná krabice 2-násobná, Integro přístroj, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
9191502
9191502
Ochranná krabice 2-násobná, Integro přístroj, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
91820
91820
Ochranná krabice Ø 45 mm, Integro přístroj, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
91933
91933
Ochranná krabice 3-násobná, Integro přístroj, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
91887
91887
Ochranná krabice Ø 49 mm, Integro přístroj, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
91883
91883
Ochranná krabice Ø 49 mm, Integro přístroj, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    20 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    9005
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    55,50 mm
  • Šířka
    55,50 mm
  • Hloubka
    28 mm
  • Vestavěná hloubka
    19 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Vestavná instalace, Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    NEMA
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 862542510
PDF
Hager RoHS report 862542510
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 862542510 | Hager

    Obrázek produktu 862542510

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 862542510 | Hager

    Hager Produktový list 862542510

    Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, černá lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-12-21

    PDF
    226,75 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2021-12-15 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-12-15

    Prohlášení o shodě International 2021-12-21

    PDF
    223,80 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.