The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • 862542507
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4011334351177
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span

    Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, šedá lesk 862542507

    Již není dostupný

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, šedá lesk

    862542507

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      20 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7038
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      28 mm
    • Vestavěná hloubka
      19 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      NEMA
    • Otočná stře­dová vložka
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Se zavě­šeným víkem
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Se signálním svíti­dlem
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Zámek
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • S funkčním osvět­lením
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div 862542507

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu 862542507

      Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 6-20 R, Integro, šedá lesk

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-21

      PDF
      226,75 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Prohlášení o shodě International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.