The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • 85801200
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF magnetický kontakt bílá, mat 85801200

EAN
4011334376040
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF magnetický kontakt bílá, mat

85801200

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá
Rozměry
  • Hloubka
    26 mm
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 50 °C
Texty
  • Typ připo­jení
    S přídavnými šrou­bova­cími svor­kami pro drátové jazýč­kové kontakty

Ke stažení

  • Obrázek 85801200 | Hager

    Obrázek produktu 85801200

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 85801200 | Hager

    Hager Product data sheet 85801200

    KNX RF magnetický kontakt bílá, mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02

    PDF
    919,34 kB
  • KNX product database

    Obrázek ETS Database for 85801200 | Hager

    ETS Database for 85801200

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    4,95 MB
    Obrázek ETS Database for 85801200 | Hager

    ETS Database for 85801200

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    5,91 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85801200 - KNX radio magnetic contact (V107) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 85801200 - KNX radio magnetic contact (V107)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    5,91 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS 85801200 | Hager

    Application description ETS 85801200

    Aplikace en-GB 2012-09-13

    PDF
    973,67 kB
    Obrázek Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (EN, vers. 6T8084-52A) | Hager

    Application description ETS for 85801200 - KNX radio magnetic contact (EN, vers. 6T8084-52A)

    Aplikace en-GB 2012-09-13

    PDF
    973,67 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85345188 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    85345188
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
  • 2
    85146185 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    85146185
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    85146183 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    85146183
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    85146188 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    85146188
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    85345185 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    85345185
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.