The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 85801100
    EAN
    4011334323198
    Balení
    1 ks

    KNX RF soumraková čidlo bílá, mat 85801100

    Již není dostupný

    Následné produkty (plně kompatibilní)

    TRC321B

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF soumraková čidlo bílá, mat

    85801100

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Rozměry
    • Hloubka
      26 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      0 - 50 °C
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro upevnění na okenní tabuli přísavkou

    Ke stažení

    • Obrázek 85801100 | Hager

      Obrázek produktu 85801100

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85801100 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85801100

      KNX RF soumraková čidlo bílá, mat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

      PDF
      177,48 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02

      PDF
      1,11 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 85801100 | Hager

      ETS Database for 85801100

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      5,31 MB
      Obrázek ETS Database for 85801100 | Hager

      ETS Database for 85801100

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      6,33 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85801100 - KNX radio brightness sensor (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85801100 - KNX radio brightness sensor (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      6,33 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS 85801100 | Hager

      Application description ETS 85801100

      Průvodce aplikací en-GB 2012-09-13

      PDF
      981,71 kB
      Obrázek Application description ETS for 85801100 - KNX radio brightness sensor (EN, vers. 6T8085-52A) | Hager

      Application description ETS for 85801100 - KNX radio brightness sensor (EN, vers. 6T8085-52A)

      Průvodce aplikací en-GB 2012-09-13

      PDF
      982,21 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.