The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • RF řešení
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • 85655139
    EAN
    4011334369592
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink

    KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, R.1/R.3, bílá lesk 85655139

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, R.1/R.3, bílá lesk

    85655139

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    Napětí
    • Provozní napětí
      3 - 3 V
    Vyba­vení
    • Počet kanálů
      2
    • Transmitter duty cycle
      1 %
    Konek­tivita
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    • Kategorie přijí­mače
      2
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Rozměry
    • Výška nástavby
      14 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Mate­riál
      Termoplast
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, provozní režim zapnu­to/vypnuto, ovlá­dání 1 tlačítkem naho­ru/­dolů, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    • Napětí
      Napá­jení solárními články
    • Způsob montáže
      Pro plochou montáž na omítku a kombi­nované rozší­ření

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 85655139
    PDF
    RoHS report 85655139
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85655139 | Hager

      Obrázek produktu 85655139

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85655139 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85655139

      KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, R.1/R.3, bílá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager

      Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

      Instalační návod en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager

      Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      292,46 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      290,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85145131 - KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
      85145131
      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
    • 2
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 3
      85145139 - KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
      85145139
      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
    • 4
      85345183 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
      85345183
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 5
      85745182 - KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
      85745182
      KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.