The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • 85606100
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF dálkový ovladač 4-kánálový s popisovým polem bílá/šedá 85606100

EAN
4011334376019
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF dálkový ovladač 4-kánálový s popisovým polem bílá/šedá

85606100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    6 - 6 V
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    4
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Konek­tivita
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
  • Kategorie přijí­mače
    2
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 45 °C
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Texty
  • Funkce
    Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 85606100
PDF
Hager RoHS report 85606100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85606100 | Hager

    Obrázek produktu 85606100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 85606100 | Hager

    Hager Product data sheet 85606100

    KNX RF dálkový ovladač 4-kánálový s popisovým polem bílá/šedá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, de-DE, it-IT 2021-12-08 | Hager

    Instalační příručka en-GB, de-DE, it-IT 2021-12-08

    PDF
    1,05 MB
  • KNX product database

    Obrázek ETS Database for 85606100 | Hager

    ETS Database for 85606100

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    10,66 MB
    Obrázek ETS Database for 85606100 | Hager

    ETS Database for 85606100

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    KNXPROD
    8,91 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85606100 - KNX radio hand-held transmitter 4-channel (V200) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 85606100 - KNX radio hand-held transmitter 4-channel (V200)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    10,66 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 85606100 - KNX radio hand-held transmitter 4-channel (V200) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 85606100 - KNX radio hand-held transmitter 4-channel (V200)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    8,91 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A) | Hager

    Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

    Aplikace en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85345188 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    85345188
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
  • 2
    85146185 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    85146185
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    85146183 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    85146183
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    85146188 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    85146188
    KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    85345185 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    85345185
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.