The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 85365200

KNX RF čidlo pohybu 220° nástěnný Solar bílá 85365200

EAN
4011334376200
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

KNX RF čidlo pohybu 220° nástěnný Solar bílá

85365200

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Mini­mální pracovní cyklus
    1 s
Rozměry
  • Dopo­ru­čená montážní výška
    2,50 - 2,50 m
Funkce
  • Pracovní cyklus vysí­lače
    180 min
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
Rozsah dodávky
  • Včetně připo­jení sběrnice
    Ano
Osvět­lení
  • Nastavi­telný jas odezvy
    5 - 1 000 lx
Detekce
  • Úhel záběru
    220 - 220
  • Úhel detekce, vodo­rovný
    0 - 220
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 55 °C
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
Texty
  • Funkce
    Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Způsob montáže
    Pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adap­térem

Ke stažení

  • Obrázek 85365200 | Hager

    Obrázek produktu 85365200

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 85365200 | Hager

    Hager Product data sheet 85365200

    KNX RF čidlo pohybu 220° nástěnný Solar bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2021-10-25 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2021-10-25

    PDF
    1,64 MB
  • KNX product database

    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85365200 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂà | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 85365200 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂÃ

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    9,42 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 85365200 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂà | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 85365200 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂÃ

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    7,88 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS 85365100_85365200 | Hager

    Application description ETS 85365100_85365200

    Aplikace en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,08 MB
    Obrázek Application description ETS for 85365100-85365200 - KNX radio motion detector 220° surface-mounted (EN, vers. 6T8058-52A) | Hager

    Application description ETS for 85365100-85365200 - KNX radio motion detector 220° surface-mounted (EN, vers. 6T8058-52A)

    Aplikace en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,08 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.