The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Integro
  • Doplň­kové produkty - Berker Integro
  • 8183601
  • Designové řady vypínačů

Fixační kroužek, Integro přístroj, tmavě šedý 8183601

EAN
4011334168164
Balení
200 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Fixační kroužek, Integro přístroj, tmavě šedý

8183601

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
81837
81837
Ochranná krabice pro upevnění fixačního kroužku, Ø 58 mm, Integro přístroj, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 81837

    Ochranná krabice pro upevnění fixačního kroužku, Ø 58 mm, Integro přístroj, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Tmavě šedá
Rozměry
  • Výška
    55,80 mm
  • Šířka
    55,80 mm
  • Hloubka
    15,80 mm

Ke stažení

  • Obrázek 8183601 | Hager

    Obrázek produktu 8183601

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 8183601 | Hager

    Hager Produktový list 8183601

    Fixační kroužek, Integro přístroj, tmavě šedý

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-12-17

    PDF
    230,83 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-24

    Prohlášení o shodě International 2021-12-13

    PDF
    226,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    181305 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
    181305
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
  • 2
    181705 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
    181705
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, černá
  • 3
    181709 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá lesk
    181709
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá lesk
  • 4
    1813 - Průchodka pro kabel nebo kabelovod 15 x 15 mm na povrch bílá
    1813
    Průchodka pro kabel nebo kabelovod 15 x 15 mm na povrch bílá
  • 5
    181309 - Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá
    181309
    Lištová a kabelová průchodka, na povrch, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.