Kryt s potiskem symbolu šipek pro tl. modul 2-nás., KNX S.1/B.x, krémová lesk 80961382
EAN
4011334482239
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL1013
-
Povrchová úpravaLesklá
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Texty
-
PotiskS potiskem symbolu šipek
-
Způsob montážeUpevnění sponami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více