Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, stříbrná mat 80960383
EAN
3250617152945
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážeUpevnění sponami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Druh montážeUpevnění svorkou
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více