The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Řízení poko­jové teploty
  • 80960179
  • Systém řízení budov KNX

Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.1/K.5, bílá lesk 80960179

EAN
4011334416074
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.1/K.5, bílá lesk

80960179

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 80660100

    KNX room controler

    0,00 €  / *
  • 80440100

    KNX termostat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    55,70 mm
  • Šířka
    70,70 mm
  • Hloubka
    12 mm
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Ke stažení

  • Obrázek 80960179 | Hager

    Obrázek produktu 80960179

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 80960179 | Hager

    Hager Produktový list 80960179

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.1/K.5, bílá lesk

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    11098982 - Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
    11098982
    Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
  • 2
    11091404 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
    11091404
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 3
    75441124 - Termostat prostorový s tlačítky Q.x stříbrná sametová
    75441124
    Termostat prostorový s tlačítky Q.x stříbrná sametová
  • 4
    75441171 - Termostat prostorový s tlačítky K.5 alu lak.
    75441171
    Termostat prostorový s tlačítky K.5 alu lak.
  • 5
    75441226 - Regulátor, teploty objektu s tlačítky Q.x antracit sametová
    75441226
    Regulátor, teploty objektu s tlačítky Q.x antracit sametová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.