The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 80141500
    Skupinové tlačítko W.1 s integrovanou sběrnicovou spojkou, 2-násobné, se sklopeným ovládáním, umožňuje připojení ke sběrnici BUS. Je vhodný pro nástěnnou i zapuštěnou montáž dle použitého příslušenství. Ovládání probíhá přes osvětlená tlačítka s červenou indikací stavu LED. Podporované funkce zahrnují přepínání, stmívání, ovládání rolet a žaluzií i aktivaci scén (1-8). Jas LED je individuálně nastavitelný a funkce tlačítek lze konfigurovat prostřednictvím ETS.
    EAN
    4011334418719
    Balení
    1 ks

    Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 2-násobné, KNX - W.1, světle šedá 80141500

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 2-násobné, KNX - W.1, světle šedá

    80141500

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 30 °C
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      10 mA
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ne
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      22 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      32 mm
    • Výška
      44 mm
    • Šířka
      45,70 mm
    • Hloubka
      40,50 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      4
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
      7035
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povr­chová úprava
      Lesklý, Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Funkce
      Funkce pro ruční přeru­šení již spuš­těných auto­ma­tických funkcí
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration 80141500
    PDF
    RoHS report 80141500
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80141500 | Hager

      Obrázek produktu 80141500

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80141500 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80141500

      Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 2-násobné, KNX - W.1, světle šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 80141X00 | Hager

      ETS Database for 80141X00

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Průvodce aplikací en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2020-01-01 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.