The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 80141400
    Tlačítkový modul W.1 s integrovanou sběrnicovou spojkou, 2-násobný, se sklopeným ovládáním, umožňuje připojení ke sběrnici BUS. Je vhodný pro nástěnnou i zapuštěnou montáž dle použitého příslušenství. Ovládání probíhá přes osvětlená tlačítka s červenou indikací stavu LED. Podporované funkce zahrnují přepínání, stmívání, ovládání rolet a žaluzií i aktivaci scén (1-8). Jas LED je individuálně nastavitelný a funkce tlačítek lze konfigurovat prostřednictvím ETS.
    EAN
    4011334418702
    Balení
    1 ks

    Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 2-násobné, KNX - W.1, světle šedá 80141400

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 2-násobné, KNX - W.1, světle šedá

    80141400

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 30 °C
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      10 mA
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ne
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      22 mm
    • Výška
      44 mm
    • Šířka
      45,70 mm
    • Hloubka
      40,50 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      2
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povr­chová úprava
      Lesklý, Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Funkce
      Funkce pro ruční přeru­šení již spuš­těných auto­ma­tických funkcí
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration 80141400
    PDF
    RoHS report 80141400
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80141400 | Hager

      Obrázek produktu 80141400

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80141400 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80141400

      Tlačítko se sběrnicovou spojkou, 2-násobné, KNX - W.1, světle šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 80141X00 | Hager

      ETS Database for 80141X00

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Průvodce aplikací en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2020-01-01 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.