The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 75662729
    Dotykový senzor KNX, 2-násobný Q.x s regulátorem pokojové teploty a displejem. Barva bílá sametová. Umožňuje lokální ovládání světel, žaluzií a teploty. Integrovaná sběrnicová spojka, LC displej pro zobrazení provozních režimů a teplot. Umožňuje uložení 8 světelných scén a podporuje plynulé i spínací řízení. Ideální pro zapuštěnou montáž. vyroben z bezhalogenového termoplastu.
    EAN
    4011334315520
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Senzor tlačítkový 2-násobný s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová 75662729

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Senzor tlačítkový 2-násobný s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová

    75662729

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ano
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      21,40 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      25 mm
    • Výška
      70,90 mm
    • Šířka
      70,90 mm
    • Hloubka
      34,80 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      6
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    Obrazovka
    • S displejem
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ano
    Texty
    • Funkce
      Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci poko­jového termostatu, S funkcí ochrany ventilu
    • Provozní režim
      Provozní režimy regulace: komfortní poho­tovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrz­nutí/pře­hřátí
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    • Teplota
      Měření teploty interním a/nebo externím čidlem se zprů­mě­rováním
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Obecný KNX telegram, Měření teploty, Termostat
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 75662729
    PDF
    RoHS report 75662729
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 75662729 | Hager

      Obrázek produktu 75662729

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 75662729 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 75662729

      Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Instalační návod en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      256,99 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      253,31 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.