The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Tlačít­kové senzory B.IQ
  • 75163599
  • Systém řízení budov KNX

Senzor tlačítkový 3-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat 75163599

EAN
4011334256496
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Senzor tlačítkový 3-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat

75163599

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
75040001
75040001
Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Funkce
  • S prosto­rovým termostatem
    Ne
Rozměry
  • Výška
    88,50 mm
  • Šířka
    88,50 mm
  • Hloubka
    15 mm
Vyba­vení
  • Počet ovlá­da­cích bodů
    6
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povr­chová úprava
    Matná
Obrazovka
  • S displejem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Texty
  • Funkce
    Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 75163599
PDF
RoHS report 75163599
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 75163599 | Hager

    Obrázek produktu 75163599

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 75163599 | Hager

    Hager Product data sheet 75163599

    Senzor tlačítkový 3-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager

    Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

    Instalační příručka International 2004-04-20

    PDF
    400,23 kB
  • Nástroj

    Obrázek Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager

    Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

    Nástroj de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • KNX product database

    Obrázek KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD1
    99,62 kB
    Obrázek KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD1
    200,26 kB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager

    Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    195,58 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-03-05

    PDF
    258,49 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-03-05

    PDF
    258,73 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    75040001 - Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
    75040001
    Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
  • 2
    75164094 - Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ Alu
    75164094
    Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ Alu
  • 3
    75164099 - Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ bílá, mat
    75164099
    Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ bílá, mat
  • 4
    75164090 - Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ sklo, bílá
    75164090
    Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ sklo, bílá
  • 5
    75164092 - Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ sklo, černá
    75164092
    Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ sklo, černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.